- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11877
Montageadapter voor rondcilinder
E11877
ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL
Montageadapter voor rondcilinder
E11877
ADAPT METAL CLEAN-LINE CYL
- Voor de montage van cilindersensoren op ronde cilinders
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 11,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 10,5 x 30,5 x 10 |
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|