- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11893
Montageadapter voor Bosch-Rexroth-pneumatische cilinder
E11893
ADAPT FOR CYL BOSCH 2700
Montageadapter voor Bosch-Rexroth-pneumatische cilinder
E11893
ADAPT FOR CYL BOSCH 2700
- Voor de montage van cilindersensoren op cilinders met een fabrikantspecifieke gleuf
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 5,2 |
---|---|
Wijze van montage | voor series: Bosch 2700 |
Afmetingen [mm] | 13,3 x 25 x 8,2 |
Materialen | Adapter: aluminium; Schroef: roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|