- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11912
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
- Voor de montage van cilindersensoren op trekstangcilinders
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 11,5 |
---|---|
Materialen | Adapter: aluminium; Schroef: roestvast staal |
Klemgebied [mm] | 5...7 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|