- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11914
T-sleuf-adapter voor C-sleuf-cilindersensor
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
T-sleuf-adapter voor C-sleuf-cilindersensor
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
- Voor de montage van cilindersensoren op cilinders met een fabrikantspecifieke gleuf
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm, voor bouwvormen MKC (C-sleuf cilindersensoren) voor installatie op T-sleuf cilinders, MKC |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 6,8 |
---|---|
Wijze van montage | fixatie: schroeven met combikop sleuf / imbus 2,5 |
Afmetingen [mm] | 6,4 x 23,3 x 5 |
Materialen | zinkdrukgiet; Montage element: roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|