- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11982
Spanband voor cilinders
E11982
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Spanband voor cilinders
E11982
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Voor de montage van cilindersensoren op ronde cilinders
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 20 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 100 |
Materialen | Adapter: 1.4301 (roestvast staal / 304); spanband: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Cilinderdiameter [mm] | 100 |
Klemomvang [mm] | 98...109 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|