Aansluitkabel voor ventielstekker
E11992
AVDAB031PLS0010H03
Aansluitkabel voor ventielstekker
E11992
AVDAB031PLS0010H03
- Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Goed zichtbare LED
- Robuuste rechthoek-stekkerverbinder
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja; (VDR) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 490 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 28,5 x 24 x 49 |
Materialen | PP; FKM |
Materiaal gegoten onderdeel | PP / FPM |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: PP / FPM; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|