- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E12004
Memoryblock voor C-sleuf-cilinder
E12004
MEMORY BLOCK C-NUT
Memoryblock voor C-sleuf-cilinder
E12004
MEMORY BLOCK C-NUT
- Handhaving van de inbouwpositie bij vervanging van de cilindersensor
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvormen MKC (C-sleuf cilindersensoren) |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 5,7 |
---|---|
Wijze van montage | fixatie: gleufschroef |
Afmetingen [mm] | 6,2 x 3,3 x 9 |
Materialen | PA (polyamide); roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|