- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E12017
Rondcilinder-montagebeugel voor cilindersensoren
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
Rondcilinder-montagebeugel voor cilindersensoren
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
- Voor de montage van cilindersensoren op ronde cilinders
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...50 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 11,5 |
---|---|
Materialen | montagebeugel: POM; houder: aluminium; Schroef: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5; (Bevestigingsschroef) |
Klemgebied [mm] | 35...36 |
Cilinderdiameter [mm] | 32 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|