• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E12048

Inbouwcontrastekker

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Inbouwcontrastekker

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

  • Gebruikersvriendelijke uitrusting van verdelerkasten en behuizingen met aansluitingen voor connectoren
  • Eenvoudige en snelle inbouw in de wand van de behuizing
  • Robuuste metalen uitvoering
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 21,7
Montageschroefdraad M16
Materialen messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld