Y-verbindingskabel met ventielstekker
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Y-verbindingskabel met ventielstekker
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Goed zichtbare LED
- Robuuste rechthoek-stekkerverbinder
uitloop artikel
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja; (VDR) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 350,2 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 2 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld |