Aansluitkabel met connector female
E12167
ADOGH080MSS0010B08
Aansluitkabel met connector female
E12167
ADOGH080MSS0010B08
- 8-polige aansluiting
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
- Groot temperatuurbereik
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU zwart | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, zwart; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 1...1,5 Nm |
---|