- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E12234
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E12234
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E12234
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- Voor de montage van cilindersensoren op trekstangcilinders
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT, voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 35,4 |
---|---|
Materialen | Adapter: aluminium; Schroef: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5 |
Klemgebied [mm] | 13...15 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|