Inbouwstekker
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Inbouwstekker
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 125 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 23,1 |
---|---|
Montageschroefdraad | M16 |
Materialen | zinkdrukgiet vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiet, vernikkeld |
---|