• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E12282

Aansluitkabel met connector female

E12282

ADOAA030MSS0002H03

Aansluitkabel met connector female

E12282

ADOAA030MSS0002H03

  • Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 89,8
Afmetingen [mm] 26 x 14,5 x 38,5
Materialen TPU zwart
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 2 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld