Zelfbedraadbare stekker
E12287
SSTAH040MSSFKSG
Zelfbedraadbare stekker
E12287
SSTAH040MSSFKSG
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 66,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materialen | zinkdrukgiet vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: ...0,75 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: D; Behuizing: zinkdrukgiet, vernikkeld; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermde kabel: afschermbaar |
---|