• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel met male connector voor PROFIBUS
  5. E12315

Afsluitweerstand voor Profibus-DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

Afsluitweerstand voor Profibus-DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

  • Betrouwbare aansluittechniek voor Profibus-deelnemers
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 9,9
Afmetingen [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6 Nm