• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabels
  5. E12316

Verbindingskabel

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Verbindingskabel

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -20...50
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 160,6
Afmetingen [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 7,5 x kabeldiameter
buigradius voor niet bewegende installatie min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 5,5 m/s bij 5 m horizontale verplaatsingsafstand en max. versnelling van 10 m/s²
buigcycli > 5 Mio.
max. toelaatbare aandraaimoment 50 N/mm² statisch
20 N/mm² dynamisch
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 8 mm, Afgeschermd; 2 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden