Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 30 AC / < 36 DC |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...70 |
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] |
-20...50 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
635 |
Afmetingen [mm] |
14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materialen |
PUR |
Materiaal gegoten onderdeel |
PUR |
Materiaal overwerpmoer |
messing, vernikkeld |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius bij bewegende applicaties |
min. 7,5 x kabeldiameter |
buigradius voor niet bewegende installatie |
min. 10 x kabeldiameter |
bewegingssnelheid |
max. 5,5 m/s bij 5 m horizontale verplaatsingsafstand en max. versnelling van 10 m/s² |
buigcycli |
> 5 Mio. |
max. toelaatbare aandraaimoment |
50 N/mm² statisch |
|
20 N/mm² dynamisch |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Afgeschermd; 2 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PUR; Vergrendeling: Overwerpmoer, messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |