Aansluitkabel met connector female
E12320
ADOGI020MSS0002K02
Aansluitkabel met connector female
E12320
ADOGI020MSS0002K02
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Groot temperatuurbereik
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -20...50 |
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 145,4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
Materialen | PUR | ||||||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||||||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 8 mm, Afgeschermd; 2 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
---|