Aansluitkabel met stekker male
E12347
ASTGA050MSS0010C04
Aansluitkabel met stekker male
E12347
ASTGA050MSS0010C04
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 314 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 38 x 15 x 31 |
Materialen | behuizing: TPU zwart |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, Afgeschermd; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden |
---|