Verbindingskabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Verbindingskabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Betrouwbare aansluittechniek voor CAN-busdeelnemers
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Applicatie | CAN-bus |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...80 |
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materialen | PUR | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 7,2 mm, Afgeschermd; getwist; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / getwist + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / getwist |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |