Inbouwcontrastekker
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Inbouwcontrastekker
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 12,5 |
---|---|
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld |
---|