• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E12409

Aansluitkabel met connector female

E12409

ADOGH080VAS0070E08

Aansluitkabel met connector female

E12409

ADOGH080VAS0070E08

  • 8-polige aansluiting
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Groot temperatuurbereik
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Beschermklasse IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 4335
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 46
Materialen PVC
Materiaal gegoten onderdeel PVC
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 70 m, PVC, oranje, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm