Ethernet-verbindingskabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Ethernet-verbindingskabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Voor aansluiting aan de parametriseerinterface van de sensor
- Vergulde contacten voor een betrouwbare signaaloverdracht
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Afgeschermde kabel |
---|---|
Uitvoering | Ethernetkabel, D-gecodeerd |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1342 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 20 m, PVC, groen, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |