- Producten
- Aansluittechniek
- Verbindingskabels
- Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
- E12426
Verbindingskabel
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
Verbindingskabel
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
- Hoge vermogensoverdracht dankzij zeer grote stroombelastbaarheid
- Vergulde contacten voor een betrouwbare signaaloverdracht
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Bescherming tegen verkeerd insteken door speciale codering
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | Powerkabel, T-gecodeerd |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 258 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materialen | PUR | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, zwart; 4 x 1,5 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: PUR |