• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
  5. E12428

Verbindingskabel

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Verbindingskabel

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

  • Hoge vermogensoverdracht dankzij zeer grote stroombelastbaarheid
  • Vergulde contacten voor een betrouwbare signaaloverdracht
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • Bescherming tegen verkeerd insteken door speciale codering
  • ce
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering Powerkabel, T-gecodeerd
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 12
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1077,5
Afmetingen [mm] 15,4 x 15,4 x 54,8
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
buigradius voor niet bewegende installatie min. 5 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3 m/s bij 5 m horizontale verplaatsing in de lengte en max. versnelling van 5 m/s²
buigcycli > 4 Mio.
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PUR, zwart; 4 x 1,5 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: PUR