• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind male
  5. E12437

Aansluitkabel met stekker male

E12437

ASTGH080MSS0005H08

Aansluitkabel met stekker male

E12437

ASTGH080MSS0005H08

  • 8-polige aansluiting
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
  • Groot temperatuurbereik
  • ce
  • ukca
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 313,7
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm