Klemhouderhalter met vaste aanslag
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
Klemhouderhalter met vaste aanslag
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
- Vaste aanslag voor gedefinieerde inbouwpositie
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige en snelle vervanging zonder opnieuw uit te lijnen
- Betrouwbare bescherming tegen beschadiging
- Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
Toepassingsgebied
Uitvoering | met aanslag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 55,3 |
---|---|
Montagevoorschrift | Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening); Door het materiaal messing kan een negatieve invloed hebben op de detectieafstand (vermindering van de schakelafstand) |
Afmetingen [mm] | M22 x 1 |
Schroefdraadtype | M22 x 1 |
Binnendiameter [mm] | 18 |
Materialen | messing anti-aangroei; Moeren: messing anti-aangroei |
Aandraaimoment [Nm] | 5; (bevestigingsmoeren: 10) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|