Aansluitkabel met connector female
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Aansluitkabel met connector female
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Groot temperatuurbereik
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 440 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materialen | PVC; PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 3 m, PVC, oranje, Ø 6,6 mm, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR, zwart; Vergrendeling: roestvast staal; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
---|