- Producten
- E12463
Zelfbedraadbare connector female
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Zelfbedraadbare connector female
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC/DC |
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 10,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materialen | PBT; PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PBT / PA |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: 0,14...0,5 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...5 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PBT / PA; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|