• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E12481

Y-splitter

E12481

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y-splitter

E12481

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Voor het gebruik in applicaties met veel in- en uitgangen bij beperkte inbouwmogelijkheden
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Groot temperatuurbereik
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 DC
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 4
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 23,9
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet
Uitvoering connector M12
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet; Contactpinnen: verguld
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet; Contactpinnen: verguld