- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel met open eind
- Aansluitkabel met female connector voor het voeden van een veldmodule
- E12494
Aansluitkabel met connector female
E12494
ADOGD040ZDS00,5H04
Aansluitkabel met connector female
E12494
ADOGD040ZDS00,5H04
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Hoge vermogensoverdracht dankzij zeer grote stroombelastbaarheid
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Uitvoering | Powerkabel, T-gecodeerd |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 84,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materialen | PP |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,5 m, PUR, zwart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|