• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E12506

Aansluitkabel met connector female

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

Aansluitkabel met connector female

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

  • Betrouwbare aansluiting van besturingen, controllers en communicatieapparaten
  • Groot temperatuurbereik
  • Geschikt voor gebruik in mobiele machines
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC/DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 1,5
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 922,5
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 2 Mio.
torsiebelasting 360 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm