Ethernet RJ45-stekkerverbinding
E12514
RJ45-Steckverbinder
Ethernet RJ45-stekkerverbinding
E12514
RJ45-Steckverbinder
- Betrouwbare signaaloverdracht voor apparaten met ethernetinterface
- Voor het eenvoudig en snel parametreren bij ingebruikstelling
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 10,4 |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
snijklemmen: 0,34 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...8 mm; AWG 22 |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x RJ45, recht |
---|