Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
- Voor de betrouwbare eindstanddetectie van handbediende kleppen en kogelkranen
- Geschikt voor een groot aantal verschillende ISO-armaturen
- Makkelijke montage en veilige fixatie
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 463,5 |
---|---|
Kopflens diameter [mm] | 42 |
ISO-kopflens type | F04 |
Asverlenging | M5 |
Materialen | Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|