• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
  4. Montagesets
  5. E12524

Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

  • Voor de betrouwbare eindstanddetectie van handbediende kleppen en kogelkranen
  • Geschikt voor een groot aantal verschillende ISO-armaturen
  • Makkelijke montage en veilige fixatie
  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...80
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 602,5
Kopflens diameter [mm] 102
ISO-kopflens type F10
Asverlenging M8
Materialen Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk