- Producten
- E12535
Verbindingskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Verbindingskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
klantspecifiek
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Applicatie | microbenvast |
Resistent tegen olie | ja |
UV-bestendig | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...90 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -15...70 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materialen | behuizing: TPE-U zwart; Afdichting: FKM | ||||
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
N.B. | klantspecifiek | |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 7 m, PUR, zwart, Ø 5,8 mm; twisted pairs; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |