Dempingsmagneet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
Dempingsmagneet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Om verzekerd te zijn van een hoge schakelafstand
- Voor het gebruik in combinatie met magneetsensoren
- verdekte inbouw achter aluminium en roestvaststaal mogelijk
- Groot temperatuurbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Materialen | Neodymium |
Magneetveldsterkte [mT] | 250 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|