Dempingsmagneet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
Dempingsmagneet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- Om verzekerd te zijn van een hoge schakelafstand
- Voor het gebruik in combinatie met magneetsensoren
- verdekte inbouw achter aluminium en roestvaststaal mogelijk
- Groot temperatuurbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 8,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | M6 / L = 33,5 |
Schroefdraadtype | M6 |
Materialen | Neodymium verzinkt |
Magneetveldsterkte [mT] | 220 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|