Y-verbindingskabel
E12554
YDOGS040PLS0005H02
Y-verbindingskabel
E12554
YDOGS040PLS0005H02
- Voor het gebruik in mobiele machines en voertuigen
- Groot temperatuurbereik
- DEUTSCH-stekkerverbinding voor de snelle en eenvoudige aansluiting op de elektrische installatie
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- PUR kabel met uitstekende eigenschappen voor kabelrupsen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -20...85 |
Beschermklasse | IP 67; (contrastekker gemonteerd) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 346,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materialen | PA (polyamide) | ||||||||
Aantal poorten centraalverdeler | 2 | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Contactpinnen: vernikkeld |
---|