Aansluitkabel met AMP-stekker
E12566
ADOGX060--A005E06
Aansluitkabel met AMP-stekker
E12566
ADOGX060--A005E06
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...24 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...100 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; (contrastekker gemonteerd) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 576,5 |
---|---|
Materialen | PBT |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x AMP connector, recht; Contactpinnen: vernikkeld |
---|