verbindingskabel voor signaallampen met 8-polige connectoren
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
verbindingskabel voor signaallampen met 8-polige connectoren
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|---|
Applicatie | Aansluitkabel voor signaallichtzuil DV13xx & DV15xx naar een IO-link-master |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 51 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |