Zelfbedraadbare connector female
E12583
SDOGS060--AFKCR
Zelfbedraadbare connector female
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Voor het gebruik in mobiele machines en voertuigen
- Groot temperatuurbereik
- DEUTSCH-stekkerverbinding voor de snelle en eenvoudige aansluiting op de elektrische installatie
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -20...80 |
Beschermklasse | IP 67; (contrastekker gemonteerd) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 15,1 |
---|---|
Materialen | messing vernikkeld; PA (polyamide) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x DEUTSCH-stekker (DT-06-6S-CE02) |