Ethernet-verbindingskabel
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Ethernet-verbindingskabel
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Voor aansluiting aan de parametriseerinterface van de sensor
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | Ethernetkabel, X-gecodeerd |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 20; (M12-stekker/ RJ45 stekker) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | PUR; PA (polyamide) | ||||||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) | ||||||||||||
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld | ||||||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: X; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, groen, Ø 6,2 mm, Afgeschermd; 8 x 0,14 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: PA (polyamide) |