- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel met open eind
- Aansluitkabel met female connector voor het voeden van een veldmodule
- E12649
Aansluitkabel met connector female
E12649
ADOAX050MSS0020H05
Aansluitkabel met connector female
E12649
ADOAX050MSS0020H05
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Hoge vermogensoverdracht dankzij zeer grote stroombelastbaarheid
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Uitvoering | Powerkabel, L-gecodeerd |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 63 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 16 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 4143,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materialen | PP |
Materiaal gegoten onderdeel | TPE |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 20 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|