• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
  5. E12651

Verbindingskabel

E12651

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

Verbindingskabel

E12651

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Uitvoering Powerkabel, L-gecodeerd
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 64 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 16
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 101,3
Materialen PP
Materiaal gegoten onderdeel TPE
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,25 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld