- Producten
- Aansluittechniek
- Verbindingskabels
- Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
- E12658
Verbindingskabel
E12658
VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS
Verbindingskabel
E12658
VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Uitvoering | Powerkabel, L-gecodeerd |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 64 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 16 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 104,2 |
---|---|
Materialen | PP |
Materiaal gegoten onderdeel | TPE |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,25 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |