Y-verbindingskabel
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Y-verbindingskabel
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 52 |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Materiaal afdichting | FKM |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, oranje, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus C
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Elektrische aansluiting - stekker A (2)
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting - stekker B (1)
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |