- Producten
- E12734
Inbouwcontrastekker
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Inbouwcontrastekker
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 39,9 |
---|---|
Montageschroefdraad | PG 9 |
Materialen | zinkdrukgiet afgegoten |
Materiaal gegoten onderdeel | zinkdrukgiet |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiet |
---|