Klemhouderhalter met vaste aanslag
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
Klemhouderhalter met vaste aanslag
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- Vaste aanslag voor gedefinieerde inbouwpositie
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige en snelle vervanging zonder opnieuw uit te lijnen
- Betrouwbare bescherming tegen beschadiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | met aanslag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 78,9 |
---|---|
Montagevoorschrift | Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening) |
Afmetingen [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Schroefdraadtype | M24 x 1,5 |
Binnendiameter [mm] | 18 |
Materialen | staal verzinkt; Moeren: staal verzinkt |
Aandraaimoment [Nm] | 5; (bevestigingsmoeren: 40) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|